MODULO HEMBRA MULTICONTACTO
Artículo Nº: 09 14 004 4512
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
MODULO HEMBRA MULTICONTACTO
Artículo Nº: 09 14 004 4512
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Multi module |
Size of the module | Single module |
Gender | Female |
---|---|
Number of contacts | 4 |
Details | Please order contacts separately. |
Details | When removing the contacts, the two-piece module can be opened using a 7mm screwdriver. This destroys the module. |
Rated current | 1.5 A |
---|---|
Rated voltage | 50 V |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 8.47 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140020177 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Anterior
Siguiente