M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 10,0m
Artículo Nº: 21 34 B20 0822 100
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 10,0m
Artículo Nº: 21 34 B20 0822 100
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | (8x0,14mm²) PUR Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M8 A 8pole female straight shld overm Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | M8 A-coding |
Female Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 10 m |
---|---|
Number of cores | 8 |
Core structure | 8x 0.14 mm² |
Coding | A-coding |
Limiting temperature | -30 ... +80 °C |
---|
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Black |
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
Net weight | 1 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140242142 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Siguiente