M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,6m
Artículo Nº: 21 34 818 4489 006
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,6m
Artículo Nº: 21 34 818 4489 006
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 4x0,25mm² PUR Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Mostrar detalles |
Connector 2 | M12 A4 straight male unshld Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
Circular connectors M8 | |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M12 A-coding |
Male Straight | |
Connector 2 | M8 |
Female Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 0.6 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x 0.25 mm² |
Coding | A-coding |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Black |
Packaging size | 1 |
---|---|
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140265271 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Siguiente