M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 1.0M
Artículo Nº: 09 48 B9B 6018 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 1.0M
Artículo Nº: 09 48 B9B 6018 010
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M8 D-coding |
Female | |
Connector 2 | RJ45 |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 1 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x AWG 22/7 |
Coding | D-coding |
Transmission characteristics | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limiting temperature | -20 ... +70 °C |
Cable diameter | 6.5 mm |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Green |
Specifications | UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock |
---|---|
Approvals | CE |
PROFINET | Yes |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 89 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140570689 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente