M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
Artículo Nº: 21 34 C7C 7405 075
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
Artículo Nº: 21 34 C7C 7405 075
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | (4xAWG22/7) Cat 5e PVC Mostrar detalles |
---|
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M8 D-coding |
Male Straight | |
Connector 2 | M8 D-coding |
Male Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 7.5 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x AWG 22/7 |
Coding | D-coding |
Transmission characteristics | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Green |
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
Specifications | UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock |
---|---|
PROFINET | Yes |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 1 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140249202 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente