M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 5,0m
Artículo Nº: 21 34 808 3388 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 5,0m
Artículo Nº: 21 34 808 3388 050
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 3x0,25mm² PUR Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M8 A 3pole male straight overmolded Mostrar detalles |
Connector 2 | M8 A 3pole female angled overmolded Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M8 |
Male Straight | |
Connector 2 | M8 |
Female Angled | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 5 m |
---|---|
Number of cores | 3 |
Core structure | 3x 0.25 mm² |
Coding | A-coding |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Black |
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
ECHA SCIP number | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Approvals | CE |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 129 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140141056 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente