M8 A-code 4pole st/- m/- shld PVC 1m
Artículo Nº: 21 34 730 0466 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M8 A-code 4pole st/- m/- shld PVC 1m
Artículo Nº: 21 34 730 0466 010
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | (4x0,25mm²) PVC LiffYFCY Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M8 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | M8 A-coding |
Male Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 1 m |
---|---|
Number of cores | 4 |
Core structure | 4x 0.25 mm² |
Coding | A-coding |
Limiting temperature | -25 ... +80 °C |
---|---|
Cable diameter | 5.1 mm |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Grey |
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
Net weight | 1 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140241596 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Siguiente