M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 10GB
Artículo Nº: 21 03 381 4827
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 10GB
Artículo Nº: 21 03 381 4827
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Identificación | Magnetics |
PushPull | |
Elemento | Adaptador para placas de circuitos impresos |
Especificaciones | con transformador integrado |
Acodado | |
con base | |
Alimentación a través de Ethernet (PoE+) | |
para montaje frontal |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (SMT) |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | apantallado |
Número de contactos | 8 |
Codificación | Codificación X |
Tipo de bloqueo | Bloqueo a tornillo |
PushPull |
Anterior
Siguiente