Han Power S Seal 16-19
Artículo Nº: 09 12 000 9972
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Power S Seal 16-19
Artículo Nº: 09 12 000 9972
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Grommet |
Description of the accessory | Han-Power® S |
Cable diameter | 16 ... 19 mm |
---|
Material (seal) | NBR |
---|---|
Colour (seal) | Black |
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
California Proposition 65 substances | Naphthalene |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 13.06 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 40169300 |
GTIN | 5713140016453 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Anterior
Siguiente