Han-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-out
Artículo Nº: 39 50 001 0452
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-out
Artículo Nº: 39 50 001 0452
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Sockets |
---|---|
Series of hoods/housings | Han-Port® |
Element | Socket |
Specification | 2 cut-outs for HIFF data module |
Finger safe |
Termination method | Screw termination |
---|---|
Field of application | Great Britain (BS) |
Supply voltage | 250 V AC |
---|---|
Nominal current | 13 A |
Nominal frequency | 50 Hz |
60 Hz |
Conductor cross-section | 4 mm² |
---|---|
Mounting depth | 30 mm |
Material (hood/housing) | Thermoplastic |
---|
Approvals | CE |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 87 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140190429 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27144042 Plug socket |
Anterior
Siguiente