Han-Eco Mod.10-profile seal-HBM
Artículo Nº: 19 41 000 9902
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Eco Mod.10-profile seal-HBM
Artículo Nº: 19 41 000 9902
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han-Eco® Modular |
Type of accessory | Profile gasket |
Size | 10 B |
---|
Material (seal) | NBR |
---|---|
Colour (seal) | Black |
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
California Proposition 65 substances | Naphthalene |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 2.53 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 40169300 |
GTIN | 5713140130630 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Anterior
Siguiente