Han Domino M12 cube (M.1)
Artículo Nº: 09 14 921 1001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Domino M12 cube (M.1)
Artículo Nº: 09 14 921 1001
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Domino M12 Cube |
Size of the module | Domino module |
Description of the module | Small tab |
Gender | Male |
---|---|
Number of contacts | 1 |
Details | Please order insert separately. |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Packaging size | 2 |
---|---|
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140185210 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Anterior
Siguiente