Han Domino M12 GND cube (F.2)
Artículo Nº: 09 14 921 2102
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Domino M12 GND cube (F.2)
Artículo Nº: 09 14 921 2102
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Domino M12 Cube |
Size of the module | Domino module |
Description of the module | Large Tab |
Gender | Female |
---|---|
Number of contacts | 1 |
Details | With additional shield connection to the hinged frame |
Please order insert separately. |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 0.01 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140185289 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Anterior
Siguiente