Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 MA
Artículo Nº: 61 04 401 1998 01
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 MA
Artículo Nº: 61 04 401 1998 01
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® HPR enlarged |
Type of accessory | Frame |
Description of the accessory | for male inserts |
3x Han® HC Modular 350 | |
1x Han® Q 2/0 |
Size | 24 HPR enlarged |
---|---|
Pack contents | 4x cheese-head screw M6 x 20 |
4x cheese-head screw M6 x 25 | |
6x M4 screw | |
4x washer SK S6 | |
6x washer SK S4 | |
4x heat shrink tube |
Tightening torque | 1.5 Nm Fixing screws M4 |
---|---|
10 Nm Fixing screws M6 |
Material (accessories) | Metal |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140194144 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Siguiente