Han 24B HBM Rear Fit Frame
Artículo Nº: 09 30 024 9301
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 24B HBM Rear Fit Frame
Artículo Nº: 09 30 024 9301
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® B |
Type of accessory | Frame |
Description of the accessory | Rear mounting |
Size | 24 B |
---|
Material (accessories) | Polyamide (PA) |
---|---|
Stainless steel | |
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
ECHA SCIP number | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 38 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140193734 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Siguiente