Han 16HPR EasyCon Frame-F 3xHC350A
Artículo Nº: 09 40 016 9912
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 16HPR EasyCon Frame-F 3xHC350A
Artículo Nº: 09 40 016 9912
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® HPR EasyCon |
Type of accessory | Frame |
Description of the accessory | for female inserts |
3x Han® HC Modular 350 |
Size | 16 B |
---|---|
Pack contents | 2x distance bolt (AF 7) |
4x M4 screw | |
4x washer SK S4 |
Tightening torque | 6 Nm Distance bolt |
---|---|
1.5 Nm Fixing screws M4 |
Material (accessories) | Metal |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 123 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140194083 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Siguiente