Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
China RoHS | e | e |
Estado ELV | conforme | conforme |
Material (accesorios) | Termoplásticos | Termoplásticos |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
RoHS | conforme | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
Color (accesorios) | RAL 7032 (gris guijarro) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
Peso neto | 6,7 g | 6,22 g |
GTIN | 5713140000537 | 5713140000544 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Alemania | Alemania |
Tamaño del embalaje | 100 | 100 |
Identificación | ||
Tipo de accesorio | Envoltura de contacto | Envoltura de contacto |
Categoría | Accesorios | Accesorios |
Serie | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
Características técnicas | ||
Grosor de placa de circuitos impresos | 4,6 mm ±0,3 | 5,2 mm ±0,3 |
Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Especificaciones y homologaciones | ||
Clasificación para el sector ferroviario | F1/I2 según NFF 16-101/102 | F1/I2 según NFF 16-101/102 |