HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 4,6
Artículo Nº: 02 44 000 0003
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 4,6
Artículo Nº: 02 44 000 0003
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | har-bus® 64 |
Type of accessory | Pin shroud |
Isolation group | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|---|
PCB thickness | 4.6 mm ±0.3 |
Material (accessories) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (accessories) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Railway classification | F1/I2 acc. to NFF 16-101/102 |
---|
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 6.7 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140000537 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente