Frame Han 24HPR enlarged-Mod-A-H
Artículo Nº: 09 11 000 9935
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Frame Han 24HPR enlarged-Mod-A-H
Artículo Nº: 09 11 000 9935
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® HPR enlarged |
Type of accessory | Frame |
Description of the accessory | for up to 8 single modules |
A … H |
Size | 24 HPR enlarged |
---|---|
Pack contents | 2x M4 screw |
2x washer SK S4 | |
4x cheese-head screw M6 x 20 | |
4x cheese-head screw M6 x 30 | |
4x washer SK S6 |
Tightening torque | 1.5 Nm Fixing screws M4 |
---|---|
10 Nm Fixing screws M6 |
Material (accessories) | Stainless steel |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 139.7 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140194298 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Siguiente