Designation label unprinted
Artículo Nº: 09 45 453 2605
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Designation label unprinted
Artículo Nº: 09 45 453 2605
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Operator interfaces |
---|---|
Type of accessory | Identification strip |
Description of the accessory | Without marking |
Diameter of the mounting hole | 30.5 mm |
---|
Outer diameter | 24 mm |
---|
Material (accessories) | Polyethylene terephthalate (PET) |
---|---|
Colour (accessories) | White |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 10 |
---|---|
Country of origin | Germany |
GTIN | 5713140474741 |
ETIM | EC000624 |
eCl@ss | 27371225 Identification plate for command devices |
Anterior
Siguiente