DIN-Signal harbus64-160FP-17C1-1w/oFl
Artículo Nº: 02 02 160 1302
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Signal harbus64-160FP-17C1-1w/oFl
Artículo Nº: 02 02 160 1302
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Elemento | Conector hembra |
Descripción del contacto | Recto |
Método de terminación | Terminación de introducción a presión |
---|---|
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija |
Número de contactos | 160 |
Configuración de contacto | Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32 |
Longitud de terminación | 17 mm |
Fijación de placas de circuitos impresos | Sin brida de fijación |
Anterior
Siguiente