Cable gland M20x1,5 / D.8mm
Artículo Nº: 19 00 000 5020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cable gland M20x1,5 / D.8mm
Artículo Nº: 19 00 000 5020
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | preLink® |
Type of accessory | Cable gland |
Description of the accessory | With slotted seal |
Size | M20 |
---|---|
Cable diameter | 7.2 ... 8 mm |
Material (accessories) | Zinc die-cast |
---|---|
Surface (accessories) | Nickel plated |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 31.84 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140123595 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente