Cable RJ45; CAT5e; 2 m
Artículo Nº: 39 50 903 0060
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Cable RJ45; CAT5e; 2 m
Artículo Nº: 39 50 903 0060
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | RJ45 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | RJ45 |
Thermoplastic | |
Connector 2 | RJ45 |
Thermoplastic | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 2 m |
---|---|
Number of cores | 8 |
Transmission characteristics | Cat. 5e Class D up to 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
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
Net weight | 69 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140155220 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060307 Bus cable |
Anterior
Siguiente