CTO. MACHO ALTO VOLTAJE TIPO M
Artículo Nº: 09 03 000 6140
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
CTO. MACHO ALTO VOLTAJE TIPO M
Artículo Nº: 09 03 000 6140
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | DIN 41612 |
har-modular® | |
Type of contact | Solder contact |
Description of the contact | Straight |
Contacts for | DIN 41612 Type M |
DIN 41612 Type M invers | |
DIN 41612 Type MH 21+5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® M module, male, angled | |
har-modular® M module, male, straight |
Gender | Male contact for male connectors |
---|---|
Connection type | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
PCB to cable | |
Manufacturing process | Turned contacts |
Rated voltage | 2,800 V |
---|---|
Performance level | 1 |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Noble metal over Ni Mating side |
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
ECHA SCIP number | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Specifications | DIN 41626 |
---|
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 0.011 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140003958 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente