CARCASA D20/4
Artículo Nº: 09 06 048 0522
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Identificación | Tipo F |
Tipo H | |
Tipo MH | |
Serie de capotas/bases | DIN 41612 |
Tipo de accesorio | Base |
Descripción del accesorio | 20 mm |
Versión | Entrada lateral |
---|---|
Número de entradas de cable | 4 |
Entrada de cable | 4x |
Protección contra tirones | Con prensaestopas |
Tipo de bloqueo | Tornillo de bloqueo |
2 partes | Sí |
Separable | Sí |
Anterior
Siguiente