HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M
Artículo Nº: 33 56 212 1000 035
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M
Artículo Nº: 33 56 212 1000 035
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Connector 2 | D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P Mostrar detalles |
---|---|
Carcasa recta 25p SubD Mostrar detalles | |
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificación | High Density |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | D-Sub High Density |
Con capota de plástico blindada y entrada superior | |
Conector 2 | D-Sub High Density |
Con capota de plástico blindada y entrada superior | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 44 |
Estructura de núcleo | 44x AWG 26 |
Anterior
Siguiente