T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 40m
Artículo Nº: 33 28 020 2001 400
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 40m
Artículo Nº: 33 28 020 2001 400
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING T1 Industrial |
Sobremoldeado | |
Conector 2 | HARTING T1 Industrial |
Sobremoldeado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Sin halógenos |
Resistente al aceite | |
Retardante de llama |
Longitud de cable | 40 m |
---|---|
Número de núcleos | 2 |
Estructura de núcleo | 1x 2x AWG 26/7 |
Anterior
Siguiente