2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 2.0m
Artículo Nº: 20 82 600 2020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 2.0m
Artículo Nº: 20 82 600 2020
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | preLink® |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | preLink® |
Connector 2 | preLink® |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 2 m |
---|---|
Number of cores | 8 |
Core structure | 4x 2x AWG 27/7 |
Transmission characteristics | Cat. 6 Class E up to 250 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Limiting temperature | -35 ... +70 °C unmoved |
-5 ... +50 °C moved |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Yellow |
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
Net weight | 85.8 g |
Country of origin | Latvia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140258433 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente