DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1
Artículo Nº: 02 02 160 2804
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1
Artículo Nº: 02 02 160 2804
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Elemento | Conector hembra |
Descripción del contacto | Recto |
Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas |
---|---|
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija |
Número de contactos | 160 |
Configuración de contacto | Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32 |
Longitud de terminación | 2,9 mm |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación |
Anterior
Siguiente