Carga en lugares públicos

Existen varios factores que resultan fundamentales para la aceptación y el éxito de los vehículos eléctricos: además del número de estaciones de carga y de una amplia infraestructura de carga en espacios comerciales y públicos, también es muy importante disponer de una tecnología de carga que sea fácil de usar y que ahorre tiempo y dinero durante la carga.


Carga en lugares públicos

Diferentes normas coexisten

Al igual que ocurre en las gasolineras con diferentes tipos de combustible, en las estaciones de carga coexisten diversas normas de conexión. Algunos ejemplos son el sistema de carga combinada (CCS) con conectores de type-1 (Combo 1) o de type-2 (Combo 2), el sistema de carga CHAdeMO u otras normas como la GB/T de China.

Los largos tiempos de carga disuaden a muchos propietarios de coches a la hora de cambiar a los vehículos eléctricos. La tecnología de carga rápida que utiliza el conectore de carga de DC (Combo) garantiza que los vehículos reciban suficiente potencia en unos minutos en lugar de unas horas. Prácticamente todos los nuevos conceptos de vehículos eléctricos de los principales fabricantes de equipos originales se basan en una potente carga rápida para complementar su tecnología de carga convencional. De esta manera se garantiza una mejor aceptación entre los automovilistas y se consigue dar un fuerte impulso a la movilidad eléctrica.

Estaciones de recarga en espacios públicos

Gran variedad de equipos de carga

La cartera de productos de HARTING Automotive abarca el estándar europeo de interfaz de carga de DC Combo Type-2 para la carga rápida de DC con una capacidad de carga de 200kW. Estos productos cuentan con las homologaciones y certificados pertinentes para todos los sectores específicos del mercado y los requisitos legales en todo el mundo. Para los cables de carga, el conector de type-1 para AC (desarrollada para EE. UU., Japón y Corea del Sur) está certificada según UL, CE y JET / PSE; la de type-2 para el mercado europeo es conforme con UL/VDE. El enchufe GB China de HARTING's cumple la norma CQC de la autoridad china de estandarización (Centro de Certificación de Calidad de China).

Soluciones para movilidad eléctrica
Soluciones para movilidad eléctrica
.pdf - 4.7 MB
Automotive_20200310_DSC01270_original.jpg

Visión general de los productos

HARTING Automotive desarrolla y produce equipos de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Nuestros productos cuentan con las homologaciones y certificados pertinentes para todos los sectores específicos del mercado y los requisitos legales en todo el mundo