Tipos de cierre de conectores circulares
Los sistemas de bloqueo son esenciales para lograr conexiones seguras y fiables en aplicaciones electrónicas. Ya sean cierres de rosca, pestillos de palanca, mecanismos de empuje y tracción u otros, estos diseños evitan la desconexión accidental. Elegir el sistema de cierre adecuado depende de factores como el entorno, la aplicación, la facilidad de uso y garantiza la estabilidad y la seguridad.
Enclavamiento a tornillo
Un conector circular atornillado presenta numerosas ventajas frente a los conectores no circulares: la conexión es compacta y, con juntas de estanqueidad y el par de apriete adecuado, puede garantizar un alto grado de protección. Además, el uso es intuitivo y sencillo, pero requiere mucho tiempo.
Mecanismo de bloqueo PushPull
Se añade un elemento a la toma del dispositivo para el enclavamiento PushPull. El conector PushPull correspondiente se encaja en él. Esto permite una conexión rápida y sin herramientas de los conectores circulares, incluso en espacios de instalación limitados. Un clic señala que se ha establecido la conexión resistente a vibraciones y golpes. El mecanismo de bloqueo PushPull está estandarizado internacionalmente de acuerdo con la norma IEC 61076-2-010.