Energía
Las aplicaciones de energía eólica requieren conexiones que garanticen la generación de energía y la comunicación de datos. Las conexiones se utilizan para conectar componentes de alta potencia en instalaciones de generación,
Proporcionar una red energética estable y segura
Algunos expertos estiman que la red estadounidense necesita crecer entre un 50-100% en los próximos 10-15 años para hacer frente a la creciente demanda derivada de los cambios demográficos, industriales y tecnológicos.
La explosión de la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas, la computación en la nube, la deslocalización de la fabricación, los vehículos eléctricos y otras tecnologías modernas han ejercido una presión cada vez mayor sobre las redes energéticas de todo el mundo. Los avances sólo serán posibles si cuentan con el apoyo de redes energéticas seguras con más salida robusta y tiempo de actividad.
INSTALACIÓN DE REDES DE ENERGÍA
Fácil de conseguir (y mantener) en línea.
Conectores industriales reducir la complejidad y puede ayudarle a construir nuevas redes -o a modernizar las actuales- de forma rápida y más rentable, ayudándole a maximice sus recursos.
✓ Permiten una conectividad plug-and-play premontada
✓ Pueden probarse previamente fuera de las instalaciones, lo que reduce el tiempo y el riesgo de instalación
la instalación "a prueba de errores" elimina los errores de cableado
reduce la necesidad de mano de obra altamente cualificada y difícil de encontrar
✓ Más fácil de localizar puntos de fallo, sustituir y reparar
✓ Habilita subestaciones e interruptores inteligentes, lo que permite capacidades de supervisión y control remotos
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA & DISTRIBUCIÓN
Redes que permanecen encendidas y bloqueadas.
Controladores, sensores y dispositivos de comunicación dependen de conexiones fiables. Satisfaga las crecientes expectativas de los consumidores de energía reforzando su red con conectividad sólida, continua y segura.
alto grado de protección IP y EMI
✓ Fabricado con materiales duraderos, como acero y plásticos no corrosivos
✓ El apantallamiento de 360 grados evita la exposición a los elementos
✓ Las cubiertas con cierre de seguridad limitan el acceso no autorizado
✓ Menos tiempo de inactividad equivale a una mayor satisfacción del cliente
ENERGÍA RENOVABLE
Prepare su red para fuentes y métodos de energía alternativos.
Más allá de las palabras de moda, el cambio hacia fuentes de energía limpias y sostenibles se está haciendo realidad. Del hidrógeno a la energía nuclear, pasando por la eólica y la solar, los proveedores de energía tienen que adaptar sus redes para seguir el ritmo de las cambiantes iniciativas de generación y consumo.
✓ Infraestructura de rápida puesta en marcha necesaria para soportar un panorama energético en evolución
adaptable a las nuevas fuentes de energía del futuro
✓ La modularidad permite múltiples tipos y tamaños de conexión dentro de un mismo puerto
la fibra óptica ofrece una opción de última generación
Componentes energéticos destacados
Conecte con nuestros expertos
Si tiene preguntas sobre la conectorización o las posibilidades de nuestras soluciones', nuestros expertos están preparados para responderlas.
Póngase en contacto con ingenieros internos para obtener orientación técnica o ayuda en el diseño y permítanos ser la extensión especializada en conectores de su equipo.
Configurador de productos HARTING
Diseñe su próximo conector y descargue la documentación en varios formatos (archivos 3D para CAD, listas de materiales) para facilitar la colaboración y los pedidos.