Instalación simplificada de armarios de control


HARTING Customised Solutions - Fabricante de máquinas especiales simplifica la instalación de armarios de control

Los fabricantes de máquinas pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo durante la instalación si los sistemas ya no se entregan con los extremos de los cables abiertos de la forma tradicional. Por ello, un fabricante de máquinas especiales para productos farmacéuticos que opera a nivel mundial está equipando sus máquinas con cableados premontados que se conectan directamente al armario de control mediante conectores. Esto evita los fallos de cableado y reduce el tiempo de instalación en más de un 30 por ciento.

"Más del 80 por ciento de las máquinas para fines especiales se exportan. Sin embargo, muy a menudo hay una falta de personal cualificado durante la instalación y la puesta en servicio in situ. Esto puede resultar muy costoso si un técnico tiene que desplazarse adicionalmente para eliminar los fallos en el cableado", afirma René Heiden, Director de operaciones en SUATEC, al describir un desafío típico de la instalación en emplazamientos de construcción internacionales.

SUATEC GmbH, con más de 50 empleados, crea soluciones de automatización e ingeniería para la tecnología de procesos y plantas. Esto también incluye la construcción de un armario de control para el fabricante de máquinas especiales. "La máquina está conectada a cableado que consta de 50 cables individuales. Cada cable tiene otros 4 a 25 trenzados individuales que deben pelarse, equiparse con contactos y cablearse in situ. Aquí es donde ocurren los errores. El fabricante de la máquina quería evitarlo simplificando el cableado mediante el premontaje de los conectores", explica el jefe de obra de SUATEC.

Conexión de cableados premontados directamente en el armario de control


HCS_SUATEC_Special purpose machine.jpg

El gran número de conexiones y el elevado número de conectores resultantes de cada máquina al armario de control representaban un desafío. SUATEC, en cooperación con el especialista en conectores HARTING, ha desarrollado una forma de tender los mazos de cables directamente dentro del armario de control. El armario de control está equipado con una placa de circuitos especial para este propósito. Sustituye a una banda de terminales con 200 contactos individuales de baja tensión. Los cables de baja tensión se conectan ahora directamente a la placa de circuitos. Esta placa de circuitos impresos se entrega con adaptadores premontados que se acoplan directamente en los contactos de los conectores industriales HARTING. HARTING también suministra los cableados premontados, así como una placa de acero inoxidable con las correspondientes bases montadas en la superficie para acoplar los conectores. La solución también prescinde de la interfaz en la pared del armario de control y de la mayor parte del cableado interno.