M17
Para que el uso de material y los requisitos de espacio en la tecnología de conexión vuelvan a adaptarse a la aplicación, HARTING presenta conectores circulares en tamaño M17. Con una transmisión de potencia de hasta 7,5kW y la mayor eficiencia de los accionamientos modernos, el uso de una interfaz M17 ofrece un claro potencial de ahorro. Con diferentes combinaciones de codificación de señal, potencia y PE, se pueden cubrir casi todas las aplicaciones de los accionamientos modernos.
Series destacadas
Configurador disponible: cree fácilmente un conector individual para su aplicación
Señal: 8, 12 , 17 polos
Potencia: 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 5+3+PE
Transmisión de potencia de hasta 7,5 kw
har-lock fijación rápida sin herramientas
Protección CEM gracias a la robusta carcasa metálica
IP 66 / 67
Filtrar
Productos 0
Relevance
Sin resultados
Puede intentar ajustar la entrada de búsqueda para obtener un resultado.