preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
Artículo Nº: 20 82 000 0005
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10
Artículo Nº: 20 82 000 0005
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | preLink® |
Element | Termination block |
Specification | 4 poles |
AIDA compliant |
Termination method | preLink® IDC insulation displacement termination |
---|---|
Pack contents | 10 pieces |
Conductor cross-section | 0.22 ... 0.32 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 |
Wire outer diameter | 1.3 ... 1.6 mm |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
Mating cycles | ≥ 10 |
Vibration resistance | 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B |
Shock resistance | 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B |
Colour (insert) | Black |
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
Specifications | EN 45545-2 |
---|---|
Approvals | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 17 g |
Country of origin | Latvia |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140224230 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Anterior
Siguiente