ix Type A OM Cat.6A Rail 3.0m
Artículo Nº: 33 48 313 1819 030
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
ix Type A OM Cat.6A Rail 3.0m
Artículo Nº: 33 48 313 1819 030
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Connector 1 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostrar detalles |
---|---|
Connector 2 | ix PP IP20 Type A OM IDC straight Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Sobremoldeado | |
Terminación IDC | |
Conector 2 | HARTING ix Industrial® PushPull IP20 |
Tipo A | |
Sobremoldeado | |
Terminación IDC | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | para aplicaciones en el sector ferroviario |
Características | reticulado por haz de electrones Comp 752 |
Longitud de cable | 3 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estructura de núcleo | 4x 2x AWG 26/7 |
Número de contactos | 8 |
Anterior
Siguiente