har-modular Spacer 5 module female str.
Artículo Nº: 02 52 900 0004
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-modular Spacer 5 module female str.
Artículo Nº: 02 52 900 0004
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | har-modular® |
Identification | P spacer |
Element | Female connector |
Description of the contact | Straight |
Empty module |
Width of the module | 5.08 mm |
---|---|
Connection type | Motherboard to daughtercard |
Mezzanine | |
Details | Pluggable with male connector |
Insulation resistance | >1011 Ω |
---|---|
Limiting temperature | -55 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Isolation group | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material | Polyamide (PA) |
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
Railway classification | F1/I2 acc. to NFF 16-101/102 |
Packaging size | 20 |
---|---|
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140197862 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Siguiente