har-SAB M8/4/4p M16/14p
Artículo Nº: 09 07 004 0110 1
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-SAB M8/4/4p M16/14p
Artículo Nº: 09 07 004 0110 1
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Series | Circular connectors M8 |
---|---|
Element | Distribution boxes |
Specification | Master cable M16, 14 poles |
With LED green/yellow |
Total number of ports | 4 |
---|---|
Number of contacts | 4 |
Rated current | 6 A |
---|---|
Rated voltage | 10 V DC |
30 V DC | |
Limiting temperature | -25 ... +85 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP67 |
Number of channels per port | 2 |
Circuit logic | PNP |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 114 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85371098 |
GTIN | 5713140276567 |
ETIM | EC002585 |
eCl@ss | 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable) |
Anterior
Siguiente