Washer f. sliding frame (D=15mm)
Artículo Nº: 09 14 000 9986
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Washer f. sliding frame (D=15mm)
Artículo Nº: 09 14 000 9986
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of accessory | Float washer |
Details | To enable the Sliding Frame to be float mounted using standard M4 fixing screws |
---|
Floating tolerance | ± 3 mm |
---|
Material (accessories) | Zinc die-cast |
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
Nickel |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 3 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 79070000 |
GTIN | 5713140194618 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Anterior
Siguiente