Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 5,0m
Artículo Nº: 08 91 904 1050 A0
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 5,0m
Artículo Nº: 08 91 904 1050 A0
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Elemento | Cable de carga |
---|---|
Especificaciones | Cable recto |
CCS (Combined Charging System) | |
Modo de carga | Mode 4 |
Conector 1 | Tipo 2 |
Hembra (Lado del vehículo) | |
Conector 2 | No montado |
Pelado | |
Tipo de sensor | Pt 1000 |
Características | Monitorización de temperatura con 2x Pt 1000 |
Rango de temperatura: -40 °C … 180 °C (coeficiente de temperatura de acuerdo con DIN EN 60751) | |
Corriente de medición recomendada: 0,1 - 0,3 mA (tolerancia de acuerdo con DIN EN 60751) | |
Estabilidad a largo plazo (deriva R0 máx.): dentro del rango de temperatura no se espera deriva (>20 años) | |
Temperatura de desconexión: 90 °C, equivalente a un valor Pt 1000 de 1347,07 Ω |
Longitud de cable | 5 m |
---|---|
Número de núcleos | 6 |
Estructura de núcleo | 3x 16 mm² + 3x (2x 0,75 mm²) |
Método de terminación | Terminación de engaste |
no separable | |
Número de contactos | 5 |
Numero de contactos de señal | 2 |
Numero de contactos de potencia | 3 |
Configuración de contacto | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Detalles | También disponible con el logotipo específico del cliente a petición. |
Anterior
Siguiente