VarioShell-HC650 insulation cover
Artículo Nº: 09 40 124 9912
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
VarioShell-HC650 insulation cover
Artículo Nº: 09 40 124 9912
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han® HC Modular |
Identification | 650 |
Series of hoods/housings | Han® HPR VarioShell |
Type of accessory | Protection cover |
Description of the accessory | for cable shoes |
Rated voltage | 4,000 V |
---|---|
Rated impulse voltage | 18 kV |
Pollution degree | 3 |
Overvoltage category | II |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Material (accessories) | Polycarbonate (PC) |
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
Net weight | 51 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140279490 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Siguiente