Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC
Artículo Nº: 19 00 000 5015
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC
Artículo Nº: 19 00 000 5015
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® HPR EasyCon |
Type of accessory | Cable gland |
Description of the accessory | EMC version |
Tightening torque | 20 Nm |
---|---|
Wrench size | 36 |
Limiting temperature | -40 ... +100 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Size | M32 |
Clamping range | 17 ... 22.5 mm |
Width across corners | 40 mm |
Material (cable glands) | Brass |
---|---|
Material (seal) | EPDM |
Material (clamping ring) | Polyamide (PA) |
Surface (accessories) | Nickel plated |
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
Net weight | 128 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140123571 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140803 Cable gland EMC (electrical installation) |
Anterior
Siguiente