S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Artículo Nº: 21 15 510 0025
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Artículo Nº: 21 15 510 0025
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares Tamaño 15 |
Elemento | Pasamuros |
Especificaciones | Con conductores |
para montaje frontal |
Tipo | Macho |
---|---|
Blindaje | No blindado |
Número de contactos | 5 |
Numero de contactos de señal | 2 |
Numero de contactos de potencia | 3 |
Contacto PE | Sí |
Tipo de bloqueo | Bloqueo por palanca |
Detalles | Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing. |
Contenidos del paquete | con tuerca de retención |
Anterior
Siguiente