Reducer M32/M20
Artículo Nº: 19 00 000 5067
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Reducer M32/M20
Artículo Nº: 19 00 000 5067
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Reduced size |
Size | M32 |
---|---|
Reduced size | M20 |
Material (accessories) | Metal |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 50 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140123632 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Anterior
Siguiente