RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
Artículo Nº: 09 45 805 1560
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
Artículo Nº: 09 45 805 1560
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Acoplador |
Especificaciones | RJ45 |
Características | Compatible con cables de conexión RJ45 DualBoot |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
---|---|
Número de contactos | 8 |
Contenidos del paquete | Capotas/bases |
2x acoplador RJ45 | |
Membrana de sellado para cable de 6 - 9 mm / 4,5 - 7,5 mm |
Anterior
Siguiente