RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
Artículo Nº: 09 45 551 1164
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
Artículo Nº: 09 45 551 1164
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Identificación | Magnetics |
Elemento | Hembra |
Especificaciones | RJ45 |
con transformador integrado | |
Con LED bicolor | |
Con resorte de contacto | |
Acodado |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 |
Contenidos del paquete | Cinta y bobina |
Anterior
Siguiente