RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,15m
Artículo Nº: 09 45 545 1500
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,15m
Artículo Nº: 09 45 545 1500
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | RJ45 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | RJ45 Connector |
Connector 2 | RJ45 Female |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 0.15 m |
---|---|
Number of cores | 8 |
Core structure | 4x 2 Twisted Pair AWG 26/7 |
Shielding | Shielded |
Transmission characteristics | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limiting temperature | 0 ... +60 °C |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
Cable diameter | 6.1 mm |
Material (cable) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Colour (cable) | Yellow |
Material flammability class acc. to UL 94 | V-2 |
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
Net weight | 38 g |
Country of origin | Latvia |
European customs tariff number | 85444920 |
GTIN | 5713140061255 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente