PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi
Artículo Nº: 09 16 000 9922
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi
Artículo Nº: 09 16 000 9922
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | PCB adapter |
Gender | Female |
---|---|
Details | for PCB´s up to 1.6 mm |
Rated current | 7.5 A |
---|---|
Rated voltage | 50 V |
Rated impulse voltage | 0.8 kV |
Pollution degree | 3 |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Material (insert) | Liquid crystal polymer (LCP) |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifications | IEC 61984 |
---|---|
EN 50467 |
Packaging size | 10 |
---|---|
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140190627 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Siguiente