PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
Artículo Nº: 09 16 000 9996
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
Artículo Nº: 09 16 000 9996
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | PCB adapter |
Description of the accessory | In the Han DD® crimp insert |
In the Han DD® module | |
In the Han® DDD module (different electrical data: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3) |
Gender | Male |
---|---|
Female | |
Details | for PCB´s up to 1.6 mm |
Rated current | 7.5 A |
---|---|
Rated voltage | 250 V |
Rated impulse voltage | 4 kV |
Pollution degree | 3 |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Material (insert) | Liquid crystal polymer (LCP) |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 1.65 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140190672 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Siguiente