M5 3-pol st/st m/f PUR 2.0M
Artículo Nº: 21 34 030 4312 020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M5 3-pol st/st m/f PUR 2.0M
Artículo Nº: 21 34 030 4312 020
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M5 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | M5 A-coding |
Male Straight | |
Connector 2 | M5 A-coding |
Female Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 2 m |
---|---|
Number of cores | 3 |
Core structure | 3x 0.25 mm² |
Coding | A-coding |
Limiting temperature | -25 ... +80 °C |
---|
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Black |
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
ECHA SCIP number | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Approvals | CE |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 45 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140283459 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Siguiente